Shielding bar Viking 3 - screw/spring - L. 1 m - 10x3 mm
LEGRAND
Shielding bar Viking 3 - screw/spring - L. 1 m - 10x3 mm
REF. 037534
EAN oznaka.
3245060375348
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Transverse connector |
---|---|
Number of bridged clamps | 0 |
Rated current In | 0 A |
Rated voltage | 0 V |
Insulated | No |
With contact protection | No |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 1000 mm |
Colour | Other |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE