Skip to main content
Logo print

Sounder - IP42 - IK07 - 90 dB - 12/24/48 V= - white

LEGRAND

Sounder - IP42 - IK07 - 90 dB - 12/24/48 V= - white

REF. 040580 EAN oznaka. 3245060405809
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Housing colour White
Housing material Plastic
Loudness 90 dB
Frequency sound signal 440-554 Hz
Nominal voltage 10-58 V
Type of current DC
Degree of protection (IP) IP42
Electricity consumption 0.013 A
Radio-controlled No
Width 122 mm
Height 75 mm
Depth 122 mm
Built-in depth 0 mm
degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-+55 °C
Storage temperature -10-+55 °C
Halogen free Yes
Connection type Push-in clamp
Fitted with rainproof plate protection No
With complemantary luminous signal No
Mounting method Surface mounted
Horizontal fixing center distance 60-60 mm
Contains Batteries and/or Accumulator No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE02619AB.pdf pdf (1.32 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0921.pdf pdf (0.05 Mo)
2 Dokumenti
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-00272-V01.01-FR.pdf pdf (0.61 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details