Skip to main content
Logo print

Ventilator with metal louvre - IP 32 - IK 10 - 30/160 m/h - RAL 7035

LEGRAND

Ventilator with metal louvre - IP 32 - IK 10 - 30/160 m/h - RAL 7035

REF. 034817 EAN oznaka. 3245060348175
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Number of fans 1
Operating voltage AC 50 Hz 230-240 V
Operating voltage AC 60 Hz 230-240 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in Yes
Built as slide-in ventilator No
Air circulator No
Roof ventilator No
With filter No
Volume flow, freeblowing 160 m³/h
Rated power 22 W
Degree of protection (IP) IP32
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting No
Colour Grey
RAL-number 7035
Width 138 mm
Height 138 mm
Depth 40 mm

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
041570-01.pdf pdf (0.05 Mo)
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0442.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0440.pdf pdf (0.1 Mo)

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details