Skip to main content
Logo print

Ventilator with plastic louvre - IP 54 - IK 08 - 550/1200 mᄈ/h - RAL 7035

LEGRAND

Ventilator with plastic louvre - IP 54 - IK 08 - 550/1200 mᄈ/h - RAL 7035

REF. 034854 EAN oznaka. 3245060348540
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Number of fans 1
Operating voltage AC 50 Hz 230-240 V
Operating voltage AC 60 Hz 230-240 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in Yes
Built as slide-in ventilator No
Air circulator No
Roof ventilator No
With filter Yes
Volume flow, freeblowing 1000 m³/h
Rated power 114 W
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP54
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting No
Colour Grey
RAL-number 7035
Width 325 mm
Height 325 mm
Depth 152 mm

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
04168600-B.pdf pdf (0.79 Mo)
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0442.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0440.pdf pdf (0.1 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details