Skip to main content
Logo print

Power terminal block Viking 3 - cable lug-cable lug - pitch 55

Viking 3 LEGRAND

Power terminal block Viking 3 - cable lug-cable lug - pitch 55

REF. 039015 EAN oznaka. 3245060390150
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 300-300 mm²
Rated current In 670 A
Rated voltage 1000 V
Type of electrical connection 1 Bolt connection
Type of electrical connection 2 Bolt connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 1
Internally connected stages No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Inflammability class of insulation material according to UL94 V2
Operating temperature -5-40 °C
Width 55 mm
Height 113.5 mm
Depth 337 mm
Closing plate required No
Colour Grey
Type of slitting Swivelling
With integrated test socket Yes

Dokumentacija

1 Dokumenti
Tehnični list
F00213FR-02.pdf pdf (1.3 Mo)
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0471.pdf pdf (0.11 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0470.pdf pdf (0.21 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
039011.dwg dwg (0.07 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details