Skip to main content
Logo print

Shielding clamps Viking 3 - screw/spring - for cable Ø4 to 13.5 mm

LEGRAND

Shielding clamps Viking 3 - screw/spring - for cable Ø4 to 13.5 mm

REF. 037531 EAN oznaka. 3245060375317
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Permitted cable diameter 4-13.5 mm
Mounting method Rail-/direct mounting
Type of electric connection Spring connection
Width 20 mm
Height 31.4 mm
Operating temperature -5-40 °C
Explosion-tested version 'Ex e' Yes

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0464.pdf pdf (0.2 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details