
LEGRAND
REF. 050189
EAN.
3245060501891
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | Other |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Suitable for protective contact pin | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
For heavy conditions according to VDE | No |
2 documents
Navodila za uporabo
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
3 documents
Pogodba
OC / CB-FR_719162
(0.33 Mo)
Pogodba
SNI-PCS 01223.01
(1.29 Mo)
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION