
LEGRAND
REF. 050198
EAN.
3245060501983
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Suitable for protective contact pin | No |
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | Yes |
1 document
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION