
LEGRAND
REF. 138069
EAN.
3414970520531
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of messaging | Fire brigade alarm (red) |
---|---|
Height | 90 mm |
Width | 90 mm |
Depth | 57 mm |
Radio system | No |
With glass disc | No |
With paper cover | No |
Colour | Red |
Material | Plastic |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP30 |
VdS accepted | No |
degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | 0-55 °C |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
1 document
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION