
DLP-S
LEGRAND
REF. 638008
EAN.
3245066380087
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 21.1 mm |
Height | 41 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
4 documents
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
1 document
3D Autocad
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION