
Coupe-circuit 1P pour cartouche cylindrique domestique 32A
LEGRAND
Coupe-circuit 1P pour cartouche cylindrique domestique 32A
REF. 005814
EAN.
3245060058142
Coupe-circuit domestique, pour cartouche cylindrique domestique
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
1 document
Stran v katalogu
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION