
Module scénario IPBUS pour gestion scénario des chambres hôtel
BTICINO
Module scénario IPBUS pour gestion scénario des chambres hôtel
REF. MH201
EAN.
8005543498033
Module de scenarios IP, conçu pour la gestion de la chambre et des parties communes
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) | No |
Bus system radio frequency | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
---|---|
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 1 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
5 documents
Tehnični list
Tehnični priročnik
Tehnični list
Navodila za uporabo
Tehnični priročnik
1 document
Stran v katalogu
2 documents
Strojna programska oprema
Programska oprema
SELECT AN ACTION