
Volet transparent plombable pour déclencheur manuel DM
LEGRAND
Volet transparent plombable pour déclencheur manuel DM
REF. 038097
EAN.
3245060380977
Dispositif optionnel transparent permettant de protéger mécaniquement la zone de manœuvre des déclencheurs manuels
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of electrical accessory/spare part | Other |
---|---|
Type of mechanical accessory/spare part | Other |
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 96 mm |
---|---|
Height | 96 mm |
Depth | 2 mm |
Halogen free | Yes |
2 documents
Navodila za uporabo
Navodila za uporabo
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION