Quittez votre maison l'esprit tranquille
Netatmo a pensé à tout et vous offre une protection intelligente complète pour votre maison : caméras de surveillance, alarmes, détecteurs d’ouverture, détecteurs de fumée… Et pour vous, enfin, une vraie tranquillité. Nous développons avec soin chaque pièce de nos produits créons les applications web et mobiles qui leur insufflent tout leur potentiel.

Caméra Intérieure Intelligente
Champ de vision panoramique, superbes vidéos haute définition, excellente vision nocturne, Aluminium anodisé monobloc, etc.
Détecteurs d’Ouverture Intelligents
Placés sur les portes et fenêtres de votre choix, ils vous informent avant même que l’intrusion ne se produise.

Sirène Intérieure Intelligente
En plus de son alarme de 110 dB, elle inclut toute une gamme de sons domestiques préenregistrés. Pas de fausses alertes !

Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène
Soyez alerté en temps réel et faites fuir les intrus en cas de cambriolage.

Détecteur de Fumée Intelligent
Capteur de fumée optique (photoélectrique), alarme de 85 dB, batterie intégrée d'une autonomie de 10 ans, voyant LED et plus.

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
Capteur électrochimique, alarme de 85 dB, batterie intégrée, voyants LED, etc.

Thermostat Intelligent
4 couleurs interchangeables, cube translucide en plexiglas, modification manuelle de la température, température en temps réel.
Têtes Thermostatiques Intelligentes
Planning adapté, confort pièce par pièce, contrôle à distance, détection de fenêtre ouverte, régulation intelligente, etc.

Thermostat Modulant Intelligent
Planning adapté, contrôle à distance, Auto-Adapt, Auto-Care, retour de vacances, contrôle de l'eau chaude sanitaire.

Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent
Design élégant, accès à distance, configuration Wi-Fi facile, simple d'utilisation, multi-emplacements.
VELUX App Control
Contrôle à distance et par la voix, plannings avancés, protection automatique contre la chaleur, passez à tout moment à VELUX ACTIVE with NETATMO.

VELUX ACTIVE with NETATMO
Une atmosphère saine en continu : capteurs intelligents, intérieur préservé de la chaleur, installation facile, partez tranquille.
Pourquoi est-il important de suivre l'évolution de votre environnement ?

Health
A healthy indoor environment helps you to feel great. Meanwhile, an uncontrolled environment can cause headaches, fatigue, allergies or asthma. Change your habits and live in a healthier home thanks to the Smart Indoor Air Quality Monitor, which measures CO2 levels and other pollutants.

Sleep
A healthy bedroom is key to a good night's sleep. Whether it's the right noise levels for sound sleeping, changes in air quality whilst you sleep or the best temperature for sleeping, our Air Quality Monitor shows you what to do. Check the data history for these parameters to improve your quality of sleep.

Productivity
Temperature, CO2 levels and noise levels have a direct impact on your productivity and ability to concentrate. Create the perfect working environment in your home, so that you can work, or your teens can do their homework or prepare their exams in good conditions.