-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Material
-
Material
-
Material
-
Material
-
Screwing system
-
Screwing system
-
Screwing system
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Head form
-
Head form
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour

Pochette plastique souple A4 pour plans - 305x220mm - transparente

Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm

Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5x16 pour fixation de l'appareillage sur plaques

Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5x19 pour fixation de l'appareillage sur plaques

Cache-vis pour isolation tête de vis référence 034745 à l'intérieur des goulottes

Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 350W - thermostat 0°C à 60°C - débit 35m³/h

Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture pour coffret ou armoire - fixation sur rail

Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 20W

Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 50W

Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 100W

Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 150W

Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 150W - sans thermostat - débit 13m³/h

Hygrostat réglage 35% à 100% d'humidité - 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20

Hygrothermostat réglage de 0°C à 60°C et 50% à 90% humidité pour coffret ou armoire - fixation sur rail

Obturateur 38 modules pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - longueur 684mm

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox hauteur 300mm - longueur 237mm

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm - longueur 337mm

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm - longueur 437mm

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm - longueur 537mm

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm - longueur 637mm

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm - longueur 737mm

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm - longueur 937mm

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm - longueur 1137mm

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox hauteur 1400mm - longueur 1337mm