-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Nominal thread size metric/PG
-
Material
-
Material
-
Thread type
-
Thread type
-
Colour
-
Colour
-
Colour

Bouchon pour écrou ISO16 - gris RAL7001

Bouchon pour écrou ISO20 - gris RAL7001

Bouchon pour écrou ISO25 - gris RAL7001

Bouchon pour écrou ISO32 - gris RAL7001

Bouchon pour écrou ISO40 - gris RAL7001

Ecrou métal PG7 pour presse étoupe

Ecrou métal PG9 pour presse étoupe

Ecrou métal PG11 pour presse étoupe

Ecrou métal PG13,5 pour presse étoupe

Ecrou métal PG16 pour presse étoupe

Ecrou métal PG21 pour presse étoupe

Ecrou métal PG29 pour presse étoupe

Ecrou métal PG36 pour presse étoupe

Ecrou métal PG42 pour presse étoupe

Ecrou métal PG48 pour presse étoupe

Ecrou métal ISO16 pour presse étoupe

Ecrou métal ISO20 pour presse étoupe

Ecrou métal ISO25 pour presse étoupe

Ecrou métal ISO32 pour presse étoupe

Ecrou métal ISO40 pour presse étoupe

Ecrou métal ISO50 pour presse étoupe

Ecrou métal ISO63 pour presse étoupe

Ecrou plastique PG7 pour presse étoupe

Ecrou plastique PG9 pour presse étoupe