-
Unit of measurement
-
Bus system KNX
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Rated voltage
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Nominal end value of the scale
-
Nominal end value of the scale
-
Type of accessory/spare part
-
Rated voltage
-
Initial value scale
-
Accessory
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Colour lens
-
With zero (off) position
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Spare part
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Spare part
-
Other bus systems
-
Other bus systems
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Voltmeter
-
Number of stranding elements
-
Number of stranding elements
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Number of lines to feed
-
Effective power measurement device
-
Device construction
-
Device construction
-
Max. needle deflection
-
Screen over stranding
-
Screen over stranding
-
Protocol
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class
-
Ampere meter
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Connected object

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 50A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 100A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 200A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 250A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 300A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 400A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 600A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 800A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 1000A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 1500A

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 2000A

Commutateur d'ampèremètre modulaire triphasé 4 positions - 3 modules

Commutateur de voltmètre modulaire triphasé 4 positions - 3 modules

Commutateur de voltmètre modulaire triphasé avec neutre 7 positions - 3 modules

Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 1250A

Convertisseur IP- RS485 et Ethernet 90V~ à 260V~ - 3 modules

Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 50A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 100A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 200A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 250A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 300A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 400A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 600A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 800A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré