-
Literal imprint
-
Colour lens
-
Colour lens
-
Colour lens
-
Colour lens
-
Colour lens
-
Construction type lens
-
Construction type lens
-
Material
-
Hole diameter
-
Hole diameter
-
Shape
-
Shape
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Colour light source
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 12V à 24V alternatif ou continu - blanc

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 12V à 24V alternatif ou continu - rouge

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 12V à 24V alternatif ou continu - vert

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 12V à 24V alternatif ou continu - bleu

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 12V à 24V alternatif ou continu - jaune

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - blanc

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - rouge

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - vert

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - bleu

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 48V~ ou 48V= - jaune

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - blanc

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - rouge

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - vert

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - bleu

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - jaune

Etrier Osmoz 1 poste

Etrier Osmoz 3 postes

Etrier Osmoz 5 postes

Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 12V à 24V alternatif ou continu 2 contacts NO/NF blanc

Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 12V à 24V alternatif ou continu 2 contacts NO/NF rouge

Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz à vis - 12V à 24V alternatif ou continu - 2 contacts NO/NF vert

Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - 2 contacts NO/NF blanc

Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - 2 contacts NO/NF rouge

Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - 2 contacts NO/NF vert