-
Number of units
-
Number of units
-
Mounting direction
-
Mounting direction
-
Material
-
Material
-
Material
-
Shape
-
Shape
-
Shape
-
Shape
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Type of fastening
-
Mounting switching equipment
-
Mounting switching equipment
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
degree of impact strength (IK)
-
degree of impact strength (IK)
-
degree of impact strength (IK)
-
degree of impact strength (IK)
-
degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour

Accessoire de scellement pour plaques Soliroc

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches pour Mosaic 3 modules - profondeur 40mm

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste diamètre 67mm - profondeur 50mm

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm

Boîte monoposte Ecobatibox pour dérivation Ø85mm - profondeur 40mm

Boîte monoposte Batibox maçonnerie Ø67mm avec vis - profondeur 40mm

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm

Boîte multimatériaux Batibox grand format pour Mosaic 2x10 modules - profondeur 50mm

Boîte monoposte Batibox maçonnerie pour 1 module - profondeur 40mm

Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm

Boîte multiposte Batibox maçonnerie pour 3 modules Mosaic - profondeur 40mm

Boîte monoposte Batibox pour maçonnerie 1 poste carrée associable - profondeur 50mm

Boîte Batibox maçonnerie pour prise rasoir Céliane - profondeur 50mm

Boîte Batibox maçonnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 50mm

Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules maximum 142x142mm