-
Material
-
Material
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Antimicrobial treatment

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55

Interrupteur ou va-et-vient repérable 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55

Interrupteur ou va-et-vient témoin 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55

Permutateur 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55

Interrupteur bipolaire Soliroc 10AX 250V~

Interrupteur temporisé sans neutre 2 fils 1000W Soliroc IK10

Interrupteur automatique universel Soliroc 3 fils avec neutre 500W LED IP55 IK10

Interrupteur automatique universel soliroc 2 fils sans neutre 100W LED IP55 IK10

Prise de courant 2P+T à puits français avec volet 16A 250V Soliroc IK10

Prise de courant 2P+T à puits français sans volet 16A 250V Soliroc IK10 IP20

Prise de courant 2P+T à puits français avec volet verrouillé 16A 250V Soliroc IK10 IP55

Prise de courant 2P+T avec volet standard germanique Soliroc IP55 bornes à vis

Prise de courant 2P+T standard germanique Soliroc IP20 bornes à vis

Prise de courant 2P+T à puits germanique avec éclips de protection et volet verrouillé 16A 250V Soliroc IK10 IP55

Poussoir inverseur NO-NF 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55

Poussoir inverseur lumineux NO 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55

Poussoir inverseur repérable NO-NF 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55

Poussoir inverseur témoin NO 6A 230V~ Soliroc IK10 IP55

Sortie de câbles avec serre-câbles Soliroc IK10 IP55

Plaque 1 poste Soliroc IK10

Plaque 2 postes Soliroc IK10

Plaque 3 postes Soliroc IK10

Obturateur 2 modules Soliroc