Categories
FILTERS
Clear all
Τεχνικά χαρακτηριστικά
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Method of operation
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of rockers
-
With lighting
-
Range
-
Number of poles
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Number of modules (module system)
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Radio frequency
-
Number of commands
-
Number of commands
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Type of load
-
Type of load
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Connected object
-
Connected object

LEGRAND
REF. 048408
Contrôleur modulaire multi-applications pour fonction hotel SCS/Bacnet avec 8 entrées et 8 sorties - 8 modules
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
REF. 048412
Contrôleur modulaire multi-applications pour fonction hotel SCS/Bacnet avec 16 entrées et 16 sorties - 12 modules
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
REF. 048774
Commande tactile 4 scénarios et commande des ouvrants pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
REF. 048777
Commande tactile 2 scénarios et indicateur faire la chambre et ne pas déranger pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
REF. 048778
Détecteur de mouvement à faible encombrement pour détection présence et activation des fonctions dans la chambre d'hôtel
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
REF. 076711
Badge format ISO sans contact Mifare pour lecteur à badge 13,56MHz
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό