-
Housing material
-
Housing material
-
Housing material
-
Material
-
Material
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Number of doors
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
degree of impact strength (IK)
-
degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 300x200x160mm

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 400x300x200mm

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 500x400x200mm

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x200mm

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x250mm

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 700x500x250mm

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 800x600x300mm

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1000x800x300mm

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1200x800x300mm

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1400x800x400mm

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x206mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 500x400x206mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 610x400x257mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 720x510x250mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 820x610x300mm - RAL7035

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035