-
Number of switch positions
-
Type of switch
-
Number of switch positions
-
Type of switch
-
Type of switch
-
Number of switch positions
-
With zero (off) position
-
With zero (off) position
-
Rated operating voltage
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
With retraction in 0-position
-
Type of control element
-
Type of control element
-
Device construction
-
Device construction
-
Device construction
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Colour control element
-
Degree of protection (IP), front side
-
Degree of protection (IP), front side
-
Degree of protection (IP), front side
-
Degree of protection (IP)

Commutateur à cames de mesure ampèremètre 3 TI avec point commun PR12 - 6 contacts - fixation par vis sur porte

Commutateur à cames de mesure voltmètre sans neutre PR12 - 4 contacts - fixation par vis sur porte

Commutateur à cames de mesure voltmètre avec neutre PR12 - 6 contacts - fixation par vis sur porte

Commutateur à cames de mesure ampèremètre sans TI PR12 - 9 contacts - fixation par vis sur porte

Commutateur à cames de mesure ampèremètre 3 TI indépendants PR12 - 9 contacts - fixation par vis sur porte

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 1P - 1 contact - boîtier 76x76mm

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 2P - 2 contacts - boîtier 76x76mm

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 3P - 3 contacts - boîtier 76x76mm

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 4P - 4 contacts - boîtier 76x76mm

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR17 - 2P - 2 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR17 - 3P - 3 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR17 - 4P - 4 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR21 - 2P - 2 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR21 - 3P - 3 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR21 - 4P - 4 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR12 - 1P - 2 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR12 - 2P - 4 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR12 - 3P - 6 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR12 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR17 - 2P - 4 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR17 - 3P - 6 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR17 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR21 - 2P - 4 contacts - boîtier 96x120mm

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR21 - 3P - 6 contacts - boîtier 96x120mm