-
Type of connector connection 1
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Category
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Category
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Cable type
-
Cable type
-
Cable type
-
Cable type
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath

Cordon de brassage RJ45 LCS³ catégorie8 S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 2m - LSZH RAL6027

Cordon de brassage RJ45 LCS³ catégorie8 S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 3m - LSZH RAL6027

CORDON UTP CAT5E 20M LSOH

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6 U/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 8m

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6 U/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 15m

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6 U/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 20m

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 8m

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 15m

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 20m

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6A S/FTP écranté impédance 100ohms - longueur 8m

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6A S/FTP écranté impédance 100ohms - longueur 15m

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie6A S/FTP écranté impédance 100ohms - longueur 20m

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 Haute Densité F/UTP blindé impédance 100ohms - 0,5m - LSOH bleu

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 Haute Densité F/UTP blindé impédance 100ohms - 1m - LSOH bleu

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 Haute Densité F/UTP blindé impédance 100ohms - 2m - LSOH bleu

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 Haute Densité F/UTP blindé impédance 100ohms - 3m - LSOH bleu

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 Haute Densité F/UTP blindé impédance 100ohms - 5m - LSOH bleu