-
Constant light control
-
Constant light control
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of lines to feed
-
Supplied remote control
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Connected object
-
Connected object
-
Operating method

Alimentation DALI 230V 200mA et 16V= pour installation en faux plafond

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre pour fixation au plafond dans petit local

Détecteur de présence autonome ECO2 3 fils avec neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre pour fixation plafond avec portée Ø8m

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP41 pour fixation plafond avec portée 2x12m

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP55 avec tête orientable pour fixation en saillie

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond dans emballage traditionnel

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie dans emballage traditionnel

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation en saillie dans emballage traditionnel

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP20 pour fixation au plafond en saillie

Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris

Détecteur de mouvement BUS KNX Mosaic spécial petit local ou toilettes IP41 pour fixation au mur avec portée 8m

Détecteur infrarouge de balisage Mosaic 2 modules - blanc

Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité