-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Mounting direction
-
Mounting direction
-
Material
-
Shape
-
Shape
-
Type of fastening
-
Colour
-
Colour
-
Colour

Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane et 1 entrée - anthracite

Boîtier saillie étanche Plexo 2 postes horizontaux et verticaux sans cloison avec 4 embouts à membrane - anthracite

Boîtier saillie étanche Plexo 3 postes horizontaux et verticaux sans cloison avec 5 embouts à membrane - anthracite

Support plaque étanche pour montage encastré 1 poste Plexo - anthracite

Support plaque étanche pour montage encastré 2 postes horizontaux ou verticaux Plexo - anthracite

Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane et 1 entrée - gris

Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 1 entrée à presse-étoupe ISO20 - gris

Boîtier saillie étanche Plexo 2 postes horizontaux et verticaux sans cloison avec 4 embouts à membrane - gris

Boîtier saillie étanche Plexo 3 postes horizontaux et verticaux sans cloison avec 5 embouts à membrane - gris

Support plaque étanche pour montage encastré 1 poste Plexo - gris

Support plaque étanche pour montage encastré 2 postes horizontaux ou verticaux Plexo - gris

Boîtier saillie étanche Plexo 3 postes horizontaux et verticaux sans cloison avec 5 embouts à membrane - blanc

Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane et 1 entrée - blanc

Boîtier saillie étanche Plexo 2 postes horizontaux et verticaux sans cloison avec 4 embouts à membrane - blanc

Support plaque étanche pour montage encastré 1 poste Plexo - blanc

Cadre étanche Plexo pour pose en saillie des références 055703 , 055706 et 055708