-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Spare part
-
Shape
-
Shape
-
Mounting method
-
Suitable for cable diameter
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour

Coup de poing d'urgence poussoir à impulsion arrêt étanche Plexo IP55 avec enjoliveur jaune et bouton rouge

Coup de poing d'urgence poussoir déverrouillage à clé étanche Plexo IP55 avec enjoliveur jaune et bouton rouge

Coup de poing d'urgence poussoir déverrouillage 1/4 tour étanche Plexo IP55 avec enjoliveur jaune et bouton rouge

Barillet européen avec 3 clés pour Plexo , Céliane et Mosaic

Embout étanche à gradin Plexo jusqu'à Ø20mm - gris RAL7035

Embout étanche à gradin Plexo jusqu'à Ø25mm - gris RAL7035

Embout étanche de rechange jusqu'à Ø20mm Plexo - gris RAL7035

Embout étanche de rechange jusqu'à Ø25mm Plexo - gris RAL7035

Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø32mm - gris RAL7035

Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø40mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo dimensions 130x130x74mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 155x110x74mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 155x110x74mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 180x140x86mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 180x140x86mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 220x170x86mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 220x170x86mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 310x240x124mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 310x240x124mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 360x270x124mm - gris RAL7035

Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 360x270x124mm - gris RAL7035