-
Measuring range
-
Measuring range
-
Measuring range
-
Measuring range
-
Measuring range
-
Measuring range
-
Transformer connection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Voltmeter
-
Harmonics measurement
-
Effective power measurement device
-
Max. needle deflection
-
Max. needle deflection
-
Measurement system
-
Accuracy class active energy according to IEC 62053-22
-
Ampere meter
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Connected object

Ampèremètre analogique modulaire branchement via transformateur de courant ( TI ) - sortie 0A à 5A - 4 modules

Ampèremètre analogique modulaire branchement direct courant alternatif ou continu - 0A à 30A - 4 modules

Ampèremètre ou voltmètre digital modulaire lecture 0A à 8000A et 0V à 500V - 230V~ - 50Hz à 60Hz - 4 modules

Fréquencemètre digital modulaire affichage 3 digits - mesure 10Hz à 100Hz - 230V~ - 4 modules

Ampèremètre analogique à fût rond Ø56mm à équiper d'un cadran de mesure

Ampèremètre analogique à fût carré 68x68mm à équiper d'un cadran de mesure

Voltmètre analogique à fût rond Ø56mm

Voltmètre analogique à fût carré 68x68mm

Centrale de mesure EMDX³ modulaire Easy Connect pour tore Rogowski souple avec afficheur graphique et sortie MODBUS 4 modules

Centrale de mesure sur porte EMDX³ modulaire Easy Connect pour tore Rogowski souple avec afficheur graphique et sortie MODBUS

Centrale de mesure EMDX³ modulaire affichage LCD avec sortie RS485 et à impulsion - 4 modules

Centrale de mesure multifonction EMDX³ Access sortie RS485 et à implusion - montage sur porte ou plastron - 96x96x60mm

Centrale de mesure multifonction EMDX³ Premium reçoit jusqu'à 4 modules optionnels - montage sur porte ou plastron

Tore Rogowski souple ouvert 630A Ø50mm pour centrales de mesure Easy Connect avec câble longueur 2m

Tore Rogowski souple ouvert 1600A Ø100mm pour centrales de mesure Easy Connect avec câble longueur 2m

Tore Rogowski souple ouvert 3200A Ø150mm pour centrales de mesure Easy Connect avec câble longueur 2m

Tore Rogowski souple ouvert 6300A Ø240mm pour centrales de mesure Easy Connect avec câble longueur 2m

Module de mesure 3x monophasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module

Module de mesure monophasé + tore fermé EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module

Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module

Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 125A - 1 module

Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 630A - 1 module