
LEGRAND
REF. 026129
EAN.
3245060261290
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 110-110 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 110-110 V |
Rated control supply voltage DC | 110-110 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
4 documents
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
Dokumentacija za delavnice
Dokumentacija za delavnice
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION