
LEGRAND
REF. 026350
EAN.
3245060263508
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Busbar thickness | 20-20 mm |
---|---|
Busbar width | 20-20 mm |
Suitable for | Other |
Width clamp | 20 mm |
Max. conductor cross section | 314.16 mm² |
Max. rated operation current Ie | 630 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | Yes |
Suitable for sector conductor connection | No |
Suitable for strip conductor connection | No |
5 documents
Navodila za uporabo
Tehnični priročnik
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
Dokumentacija za delavnice
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION