
LCS²
LEGRAND
REF. 033180
EAN.
3245060331801
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 5E |
Connection type | Other |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
---|---|
Suitable for flat cable | No |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Colourless |
AWG-range | 22-26 |
2 documents
Navodila za uporabo
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
4 documents
Ooljevarstveni profil
Pogodba
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Pogodba
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Pogodba
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
SELECT AN ACTION