
LEGRAND
REF. 039855
EAN.
3414970993984
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of connector connection 1 | HDMI |
---|---|
Connection type connection 1 | Plug |
Insert direction connection 1 | Straight |
Number of poles connection 1 | 1 |
Type of connector connection 2 | HDMI |
Connection type connection 2 | Plug |
---|---|
Insert direction connection 2 | Straight |
Number of poles connection 2 | 1 |
Length | 7 m |
2 documents
Tehnični list
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION