
LEGRAND
REF. 039863
EAN.
3414970994141
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of connector connection 1 | USB-C |
---|---|
Connection type connection 1 | Plug |
Insert direction connection 1 | Straight |
Number of poles connection 1 | 1 |
Type of connector connection 2 | USB-C |
Connection type connection 2 | Plug |
---|---|
Insert direction connection 2 | Straight |
Number of poles connection 2 | 1 |
Length | 1 m |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION