
LEGRAND
REF. 039866
EAN.
3414970994202
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Connection 1 | USB |
---|---|
Connection type connection 1 | Other |
Connection 2 | HDMI |
Connection type connection 2 | Other |
Cable length | 0.13 m |
With terminal resistor | No |
Screened | No |
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 15 mm |
Depth | 45 mm |
Operating / setting temperature | 0-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Colour | Black |
2 documents
Tehnični list
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION