
LEGRAND
REF. 054003
EAN.
3245060540036
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Other |
Colour | Black |
Length | 255 mm |
Width | 100 mm |
Height | 61.2 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
---|---|
Number of HDMI connections | 0 |
Number of D-Sub connections 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Overvoltage protection | No |
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
SELECT AN ACTION