
LEGRAND
REF. 054005
EAN.
3245060540050
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Square |
Material | Other |
Colour | Other |
Length | 108 mm |
Width | 108 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
---|---|
Number of HDMI connections | 0 |
Number of D-Sub connections 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Overvoltage protection | No |
3 documents
Tehnični list
Tehnični list
Navodila za uporabo
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
SELECT AN ACTION