
P 17 Tempra
LEGRAND
REF. 057300
EAN.
3245060573003
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Switch | Electrical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Protection | Other |
Military model | No |
1 document
Navodila za uporabo
4 documents
Tehnična stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
2 documents
BIM datoteka
BIM datoteka
SELECT AN ACTION