
LEGRAND
REF. 060195
EAN.
3414970698131
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Model | Ceiling lamp holder |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | White |
Depth | 30 mm |
Lamp holder | Other |
Type of fastening | Screw mounting |
With starter insertion | No |
Nipple thread | None |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
---|---|
Width | 88 mm |
Height | 88 mm |
degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 250-250 V |
Supply current | 6-6 A |
Halogen free | Yes |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION