
Practibox S
LEGRAND
REF. 134100
EAN.
3414971457935
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of handle | Key |
---|---|
Toggle | No |
Padlock locking | No |
Espagnolette locking (3-point locking) | No |
Type of closure | Cylinder |
Width | 101 mm |
---|---|
Height | 89 mm |
Depth | 22 mm |
Colour | Multi-coloured |
2 documents
Navodila za uporabo
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
1 document
Pogodba
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
SELECT AN ACTION