
LEGRAND
REF. 277071L
EAN.
3414971939790
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 45 mm |
Height opening | 45 mm |
Colour | White |
degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP31 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
1 document
Stran v katalogu
2 documents
BIM datoteka
BIM datoteka
SELECT AN ACTION