Skip to main content
Logo print

Mallia Senses LEGRAND

REF. 281147DB EAN. 3414972073271
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Mounting method Flush-mounted
Connection system Screwed terminal
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Colour Bronze
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Device width 86 mm
Device height 86 mm
Device depth 37 mm
Built-in depth 12.7 mm
degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No

1 document
Tehnični list
F03236EN-00.pdf pdf (0.47 Mo)
1 document
Stran v katalogu
ex223001_0699.pdf pdf (0.1 Mo)
1 document
Pogodba