
LEGRAND
REF. 390234
EAN.
3245063902343
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Connection 1 | Protective contact plug CEE 7/4 (type F) |
---|---|
Cable entry connection 1 | Straight |
Connection 2 | Other |
Number of cores | 3 |
Nominal cross section conductor | 1.5 mm² |
Length | 10 m |
Material outer sheath | Rubber |
Temperature resistance | -15-100 °C |
Nominal voltage | 400-400 V |
---|---|
Colour outer sheath | White |
Spiralized cable | No |
With protective conductor | No |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
With cord switch | No |
Outer diameter approximate | 7 mm |
1 document
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION