
Arteor™
LEGRAND
REF. 572259
EAN.
3245065722598
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 55 mm |
Height | 140 mm |
Depth | 10.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION