
LEGRAND
REF. 650013
EAN.
3245066500133
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Colour | White |
For heavy conditions according to VDE | No |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION