
LEGRAND
REF. 651609
EAN.
3245066516097
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Surface polished | No |
Halogen free | Yes |
---|---|
For tube diameter, large | 25 mm |
For tube diameter, small | 20 mm |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION