
LEGRAND
REF. 661454
EAN.
3414970575791
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
---|---|
IEC code (Pack1) | LR20 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Number of Pack 1 | 2 |
Number of Single Element (Pack1) | 4 |
---|---|
Single Element weight (Pack1) | 140 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
1 document
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
1 document
Varnostna navodila
SELECT AN ACTION