
Synergy™
LEGRAND
REF. 730026
EAN.
3245067300268
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Antimicrobial treatment | No |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION