
Actionneur CVC chauffage et climatisation Radio Zigbee 110V à 240 V~
LEGRAND
Actionneur CVC chauffage et climatisation Radio Zigbee 110V à 240 V~
REF. 048910
EAN.
3414972021258
Actionneur CVC pouvant être utilisé sur les installations de thermorégulation pour commander différents types de charges en fonction des besoins
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) | No |
Depth | 7.1 mm |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequency bidirectional | Yes |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Bus system radio frequency | Yes |
With bus connection | Yes |
---|---|
Bus module detachable | No |
Height | 10.5 mm |
Width | 3 mm |
Valve protection function | No |
Manual switch | No |
Number of digital inputs | 0 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
3 documents
Tehnični list
Tehnični list
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
1 document
Pogodba
Decl. UE RED-70 431 02
(0.05 Mo)
SELECT AN ACTION