
Adaptateur de cadre Mosaic pour pose en bout de moulure DLPlus 60x20mm
DLPlus
LEGRAND
Adaptateur de cadre Mosaic pour pose en bout de moulure DLPlus 60x20mm
REF. 031645
EAN.
3245060316457
DLPlus, ce cadre permet de fixer le cadre d'appareillage Mosaic en bout de moulure
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 60 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
1 document
Tehnični list
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
2 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION