
Adaptateur traversée 4 MTP multimode LCS³
LCS³
LEGRAND
Adaptateur traversée 4 MTP multimode LCS³
REF. 032134
EAN.
3414970962065
LCS³, adaptateur fibre optique permettant des traversées MTP/MTP, à monter sur une cassette à splicer
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Suitable for number of couplings/adaptors | 4 |
---|---|
With number of couplings/adaptors | 4 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Type of connector external | MT/MPO |
Type of connector interior | MT/MPO |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 44.7 mm |
degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
1 document
Stran v katalogu
2 documents
BIM datoteka
BIM datoteka
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION